• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. OG5108

透過型光電センサ 受光器

OG5108

OGE-FPKG/V4A/6M

透過型光電センサ 受光器

OG5108

OGE-FPKG/V4A/6M

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: OGE302 または OGE303 製品比較: OG5108 / OGE302 / OGE303 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
光源 赤外線
外装 ねじ切り形
アプリケーション
検出原理 透過型
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] < 22
保護クラス II
逆接続保護
光源 赤外線
波長 [nm] 880
出力
電気仕様 PNP
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
出力開閉電流 (ピーク) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 500
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
投光器 / 受光器 受光器
検出距離 [m] < 15
感度調整
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
機械的仕様
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 63
ねじ規格 M18 x 1
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT
レンズ材質
PMMA 
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
機能 1 x LED, 赤
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 6 m, PVC, 3 x 0.34 mm²
特性図等
動作余裕度曲線