光電距離センサ
OGD251
OGDLF8KG/IO-LINK/US
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
レーザー保護クラス | 1 |
外装 | 角型 M18ねじ接続 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | 45, (24 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 650 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
入力
入力 | レーザ ON/ OFF |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | 2 x ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
出力開閉電流 [mA] | 100 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (IEC 61131-2) |
最大負荷 [Ω] | 250 |
電圧出力 [V] | 0~10, (IEC 61131-2) |
最小負荷抵抗 [Ω] | 5000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 20 |
---|
応答周波数 (DC) [Hz] | 40 |
---|
応答周波数 (DC) [Hz] | 60 |
---|
監視範囲
スポット径 [mm] | 5 |
---|---|
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
背景抑制機能 [m] | < 20 |
測定範囲 / 設定範囲
反射率 設定範囲 [%] | 6~900, (反射率, 6 % 黒紙, 100 % 無光沢白紙) |
---|
測定範囲 [m] | 0.05~2 |
---|---|
サンプリング率 [Hz] | 60 |
測定範囲 [m] | 0.05~2 |
---|---|
サンプリング率 [Hz] | 120 |
測定範囲 [m] | 0.05~1 |
---|---|
サンプリング率 [Hz] | 180 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | 距離 / 反射率, ヒステリシス/ウインド, Sensitivität, アナログ出力(電流/電圧), 連続変調によりセンサ同士の相互干渉を防止 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1.3 | ||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||||
プロファイル | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIOモード | 有 | ||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 5 | ||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, スイッチングサイクルカウンタ | ||||||||
サポートされるDeviceID |
|
||||||||
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~50 | ||
---|---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
||
保存温度 [°C] | -30~80 | ||
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザー保護クラス | 1 | ||||||||||
安全上の注意事項 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 258 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 53.4 |
---|---|
外装 | 角型 M18ねじ接続 |
外形寸法 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 |
ねじ規格 | M18 x 1 |
材質 | 外装: PPSU, ABS樹脂, PMMA , PBT / PC , EPDM, フロントレンズ: PMMA |
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
操作エレメント |
|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
|
|
---|
ヒステリシス特性 / 高分解能モード(FINE)
|
|
---|
ヒステリシス特性 / 標準モード(STD)
|
|
---|
ヒステリシス特性 / 高速モード(FAST)
|
|
---|
|
|
---|
物体の反射率による精度
|
|
---|
その他のデータ
パラメータ | 設定範囲 | 工場出荷時設定 |
SEL1 | Dist / Refl | Dist |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc.OFF | Hno |
SP1 [mm] | 50~2000 | 1000 |
SP1 [%] | 6~900 | 10 |
nSP1 [mm] | 50~2000 | 900 |
FSP1 [cm] | 50~2000 | 1100 |
SF1 [mm] | 10~500 | 50 |
bSP1 [%] | 6~900 | 40 |
dSP1 [%] | 6~900 | 30 |
SF1 [%] | 1~100 | 10 |
dS1 [s] | 0~0.1~5 | 0 |
dr1 [s] | 0~0.1~5 | 0 |
SEL2 | Dist / Refl | Dist |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [cm] | 50~2000 | 2000 |
SP2 [%] | 6~900 | 6 |
ASP [mm] | 0~2200 | 0 |
ASP [%] | 0~999 | 0 |
AEP [mm] | 0~2200 | 2000 |
AEP [%] | 0~999 | 100 |
nSP2 [mm] | 50~2000 | 1800 |
FSP2 [mm] | 50~2000 | 2000 |
SF2 [mm] | 10~500 | 50 |
bSP2 [%] | 6~900 | 20 |
dSP2 [%] | 6~900 | 10 |
SF2 [%] | 1~100 | 10 |
dS2 [s] | 0~0.01~5 | 0 |
dr2 [s] | 0~0.01~5 | 0 |
dSO [s] | 0~0.01~5 | 0.1 |
diS | On / OFF | On |
colr | rEd, GrEn, r1ou, G1ou, r2ou, G2ou, r-12, G-ou | G1ou |
P-n | PNP,NPN | PNP |
OPEr (operating mode) | FINE,STD, FAST | FINE |
SEQ | auto, S1~S5 | auto |
数値の適用条件: | |
外部光照度 | < 10 klx |
周囲環境条件 | 23 °C / 960 hPa |
電源投入後のウオームアップ時間 (分) | 15 |