• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. OGE100

透過型光電センサ 受光器

OGE100

OGE-DPKG/US

透過型光電センサ 受光器

OGE100

OGE-DPKG/US

  • 非常に長い範囲
  • 搬送およびマテリアルハンドリング用
  • 固定の設定でそのまますぐに使える
  • 機能とコストパフォーマンスを両立
  • ステンレス仕様より手頃な価格帯
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤色光
外装 ねじ切り形
アプリケーション
検出原理 透過型
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 8
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 645
出力
電気仕様 PNP
出力機能 遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 1000
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
投光器 / 受光器 受光器
検出距離 [m] < 8
感度調整
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保護構造 IP 67, (適合コネクタ使用時)
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 1335
機械的仕様
重量 [g] 14.7
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 44
ねじ規格 M18 x 1
材質 外装: ABS
レンズ材質
PMMA 
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A