• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. OGE281

透過型光電センサ 受光器

OGE281

OGE-HPKG/US/CUBE

透過型光電センサ 受光器

OGE281

OGE-HPKG/US/CUBE

  • 側面にM18ねじを備えた堅牢な長方形金属外装
  • 狭い場所に取付け可能な省スペース設計
  • 非常に長い範囲
  • 固定の設定でそのまますぐに使える
  • 機能とコストパフォーマンスを両立
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
製品特性
光源 赤色光
外装 角型 M18ねじ接続
アプリケーション
検出原理 透過型
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30, (cULusの「supply class 2」)
定格絶縁電圧 [V] 32
消費電流 [mA] 16
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [ms] 300
光源 赤色光
波長 [nm] 662
出力
電気仕様 PNP
出力機能 入光時ON
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 1000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
監視範囲
投光器 / 受光器 受光器
検出距離 [m] 20
感度調整
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
最小プロセスサイクル時間 [ms] 2.5
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
デバイスのステータス 4
バイナリスイッチング情報 1
IO-Link機能(非周期) アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, スイッチングサイクルカウンタ
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 1144
備考
詳細は、「ダウンロード」IODD PDFファイルを参照してください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保存温度 [°C] -40~60
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 961
UL規格認証
Ta -25~60 °C
Enclosure type Type 1
電源 Class 2
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 59.5
外装 角型 M18ねじ接続
外形寸法 [mm] 52.6 x 19 x 36
ねじ規格 M18 x 1
材質 亜鉛ダイキャスト, PEI
レンズ材質
PMMA 
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
アクセサリ
付属品
ロックナット: 1
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A
特性図等
動作余裕度曲線