- 製品
- OGE383
透過型光電センサ 受光器
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
透過型光電センサ 受光器
OGE383
OGE-DPKG/US/V4A/CUBE IR
- 飲食料品業界で使用できる堅牢なステンレス外装
- 激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 固定の設定でそのまますぐに使える
- 非常に長い範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
ユーザ仕様
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
外装 | 角型 M18ねじ接続 |
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 16 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 860 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
投光器 / 受光器 | 受光器 |
---|---|
検出距離 [m] | < 15 |
感度調整 | - |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~80 |
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 961 |
機械的仕様
重量 [g] | 78 | |
---|---|---|
外装 | 角型 M18ねじ接続 | |
外形寸法 [mm] | 52.9 x 20 x 34.6 | |
ねじ規格 | M18 x 1 | |
材質 | ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), PEI | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 | |
---|---|
備考 | ユーザ仕様 |
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|