- 製品
- OGH551
背景抑制付拡散反射型光電センサ
OGH551
OGH-FPKG/US100
背景抑制付拡散反射型光電センサ
OGH551
OGH-FPKG/US100
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス外装
- 確実に背景を抑制
- 固定の設定でそのまますぐに使える
- プログラミング可能な入光時ON / 遮光時ONモード
- バリエーション豊富な取付けセットで、取付けが迅速かつ容易
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: OGH500 製品比較: OGH551 / OGH500 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
アプリケーション
特長 | 背景抑制機能 |
---|---|
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | 25 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 624 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (設定可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 150, (200 (~60 °C)) |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
検出距離 [mm] | 15~300, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率) | ||
---|---|---|---|
検出体: 白 (反射率 90 %) [mm] | 15~300 | ||
検出体: 灰色 (反射率 18 %) [mm] | 15~290 | ||
検出体: 黒 (反射率 6 %) [mm] | 15~190 | ||
工場出荷時設定 |
|
||
感度調整 | 有 | ||
スポット径 [mm] | 25 | ||
スポット径参考値 | 検出距離最大時 | ||
背景抑制機能 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 362 |
機械的仕様
重量 [g] | 60 | |
---|---|---|
外装 | ねじ切り形 | |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
ねじ規格 | M18 x 1 | |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA, LCP , EPDM, TPU | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
|
|
---|
精度
|
|
---|