• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. OGH581

背景抑制付拡散反射型光電センサ

OGH581

OGH-FNKG/US/CUBE

背景抑制付拡散反射型光電センサ

OGH581

OGH-FNKG/US/CUBE

  • 側面にM18ねじを備えた堅牢な長方形金属外装
  • 狭い場所に取付け可能な省スペース設計
  • 確実に背景を抑制
  • プログラミング可能な入光時ON / 遮光時ONモード
  • 押しボタンで直感的に感度を設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
製品特性
光源 赤色光
外装 角型 M18ねじ接続
アプリケーション
特長 背景抑制機能
検出原理 拡散反射型光電センサ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 25
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 645
出力
電気仕様 NPN
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (設定可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 1000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
検出距離 [mm] 15~200, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率)
検出体: 白 (反射率 90 %) [mm] 15~200
検出体: 灰色 (反射率 18 %) [mm] 15~200
検出体: 黒 (反射率 6 %) [mm] 15~200
感度調整
スポット径 [mm] 13
スポット径参考値 検出距離最大時
背景抑制機能
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
最小プロセスサイクル時間 [ms] 10
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
測定値 16
デバイスのステータス 4
バイナリスイッチング情報 1
IO-Link機能(非周期) アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, スイッチングサイクルカウンタ
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 1165
備考
詳細は、「ダウンロード」IODD PDFファイルを参照してください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保存温度 [°C] -40~60
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 782
UL規格認証
Ta -25~60 °C
Enclosure type Type 1
電源 Class 2
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 60
外装 角型 M18ねじ接続
外形寸法 [mm] 52.6 x 19 x 35.6
ねじ規格 M18 x 1
材質 亜鉛ダイキャスト, PEI
レンズ材質
PEI
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
アクセサリ
付属品
ロックナット: 1
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A
特性図等
a: センサ
b: 検出体
c: 背景
x: センサ/検出体間の距離 [mm]
y: 検出体/背景間の最小距離 [mm]
精度
x: センサ/検出体間の距離 [mm]
y: 検出体/背景間の最小距離 [mm]
1 = 検出体 黒 (反射率 6 %) , 背景 白 (反射率 90%)
2 = 検出体 灰色 (反射率 18%) , 背景 白 (反射率 90%)
3 = 検出体 白 (反射率 90 %) , 背景 白 (反射率 90%)
その他のデータ
繰返し精度 / 精度: 6 σ
繰返し精度
Abstand 白 (反射率 90 %) 黒 (反射率 6 %~90 %)
20 mm 0.5 mm 1.0 mm
50 mm 0.8 mm 2.0 mm
100 mm 1.5 mm 4.5 mm
150 mm 3.0 mm 9.0 mm
200 mm 6.0 mm 20.0 mm
精度
Abstand 白 (反射率 90 %) 黒 (反射率 6 %~90 %)
20 mm ± 2.0 mm ± 2.5 mm
50 mm ± 3.5 mm ± 4.5 mm
100 mm ± 6.0 mm ± 7.5 mm
150 mm ± 7.5 mm ± 11.0 mm
200 mm ± 10.0 mm ± 17.0 mm
数値の適用条件:
外部光照度 < 10 klx
周囲環境条件 23 °C / 960 hPa
電源投入後のウオームアップ時間 (分) 10