ミラー反射型光電センサ
OGP283
OGP-HNKG/US/CUBE
ミラー反射型光電センサ
OGP283
OGP-HNKG/US/CUBE
- 側面にM18ねじを備えた堅牢な長方形金属外装
- 狭い場所に取付け可能な省スペース設計
- 非常に長い範囲
- 固定の設定でそのまますぐに使える
- 動作状態とスイッチング状態表示用のはっきり見やすいLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角型 M18ねじ接続 |
アプリケーション
特長 | 偏光フィルタ付 |
---|---|
検出原理 | ミラー反射型光電センサ |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 21 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 662 |
出力
電気仕様 | NPN |
---|---|
出力機能 | 入光時ON |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
反射ミラー間検出距離 [m] | 0.1~4, (反射ミラー Ø 80 E20005) |
---|---|
感度調整 | - |
スポット径 [mm] | 160 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
偏光フィルタ | 有 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||
プロファイル | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIOモード | 有 | ||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.5 | ||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ, スイッチングサイクルカウンタ | ||||||
サポートされるDeviceID |
|
||||||
備考 |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~60 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 905 | ||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 60 | |
---|---|---|
外装 | 角型 M18ねじ接続 | |
外形寸法 [mm] | 52.6 x 19 x 36 | |
ねじ規格 | M18 x 1 | |
材質 | 亜鉛ダイキャスト, PEI | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
動作余裕度曲線
|
|
---|