ミラー反射型光電センサ
OGP501
OGP-FPKG/US100
ミラー反射型光電センサ
OGP501
OGP-FPKG/US100
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス外装
- 非常に長い範囲
- 押しボタンで直感的に感度を設定
- バリエーション豊富な取付けセットで、取付けが迅速かつ容易
- プログラミング可能な入光時ON / 遮光時ONモード
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
アプリケーション
特長 | 偏光フィルタ付 |
---|---|
検出原理 | ミラー反射型光電センサ |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | 20 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 624 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (設定可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 150, (200 (~60 °C)) |
応答周波数 (DC) [Hz] | 2000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
反射ミラー間検出距離 [m] | 0.03~5, (反射ミラー Ø 80 E20005) | |
---|---|---|
工場出荷時設定 |
|
|
感度調整 | 有 | |
スポット径 [mm] | 200 | |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 | |
偏光フィルタ | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 431 |
機械的仕様
重量 [g] | 61.9 | |
---|---|---|
外装 | ねじ切り形 | |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
ねじ規格 | M18 x 1 | |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA, LCP , EPDM, TPU | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
動作余裕度曲線
|
|
---|