拡散反射型光電センサ
OGT100
OGT-HPKG/US
拡散反射型光電センサ
OGT100
OGT-HPKG/US
- 長距離検出
- 搬送およびマテリアルハンドリング用
- ポテンショメータで直感的に感度を設定
- 機能とコストパフォーマンスを両立
- ステンレス仕様より手頃な価格帯
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 20 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 645 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 入光時ON |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
検出距離 [mm] | 10~400, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率) |
---|---|
設定範囲 [mm] | 70~400 |
感度調整 | 有 |
スポット径 [mm] | 25 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65, (適合コネクタ使用時) |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 901 |
機械的仕様
重量 [g] | 14.8 | |
---|---|---|
外装 | ねじ切り形 | |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
ねじ規格 | M18 x 1 | |
材質 | 外装: ABS | |
レンズ材質 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||
---|---|---|---|
操作エレメント |
|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|