• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. OGT300

拡散反射型光電センサ

OGT300

OGT-FPKG/US100

拡散反射型光電センサ

OGT300

OGT-FPKG/US100

  • 飲食料品業界で使用できる堅牢なステンレス外装
  • 激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 感度と出力機能を直感的に設定
  • 長距離検出
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤色光
外装 ねじ切り形
アプリケーション
検出原理 拡散反射型光電センサ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] 25
保護クラス II
逆接続保護
光源 赤色光
出力
電気仕様 PNP
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (設定可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 150, (200 (~60 °C))
応答周波数 (DC) [Hz] 2000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
検出距離 [mm] 2~800, (無光沢白紙 200 x 200 mm 90 % 反射率)
工場出荷時設定
入光時ON
設定範囲 [mm] 150~800
感度調整
スポット径 [mm] 66
スポット径参考値 検出距離最大時
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 473
機械的仕様
重量 [g] 60.9
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 72
ねじ規格 M18 x 1
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA, LCP , EPDM, TPU
レンズ材質
PMMA 
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
ティーチ機能
電子ロック
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
備考
cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A
特性図等
動作余裕度曲線