• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. OI5003

拡散反射型光電センサ

OI5003

OIT-FPKG

拡散反射型光電センサ

OI5003

OIT-FPKG

  • 長距離検出
  • 90°回転可能な端子部付き
  • プログラミング可能な入光時ON / 遮光時ONモード
  • 広い動作電圧範囲
  • オプションで光ファイバーに接続可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤外線
外装 ねじ切り形
アプリケーション
検出原理 拡散反射型光電センサ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~55
消費電流 [mA] 30, ((24 V))
保護クラス II
逆接続保護
光源 赤外線
波長 [nm] 880
出力
電気仕様 PNP
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (設定可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] 100
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
検出距離 [mm] 3~700, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
感度調整
スポット径 [mm] 122
スポット径参考値 検出距離最大時
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 659
機械的仕様
重量 [g] 125.5
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M30 x 1.5 / L = 125
ねじ規格 M30 x 1.5
材質 PBT, PPO (変性)
レンズ材質
PMMA 
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
調整ドライバー
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 端子: ~1.5 mm², ケーブル外被: Ø 7~13 mm, ケーブルグランド: M20 X 1.5
特性図等
動作余裕度曲線