• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. OJ5020

透過型レーザーセンサ 受光器

OJ5020

OJELFPKG/FO/AS

透過型レーザーセンサ 受光器

OJ5020

OJELFPKG/FO/AS

  • 小さい物体を高い信頼性で検出
  • ロボティクスおよび組立・ハンドリングアプリケーション向けのコンパクトボディ
  • 自動車産業要件向けのレーザー保護クラス1
  • 感度と出力機能を直感的に設定
  • 装着ベースにクリッピングして簡単に取付け
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤色光
レーザー保護クラス 1
外装 角形
アプリケーション
検出原理 透過型
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] < 12
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 650
定格寿命 [h] 50000
出力
電気仕様 PNP
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (設定可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 1200
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
投光器 / 受光器 受光器
検出距離 [m] < 1
感度調整
最小検出体 [mm] 0.8
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -10~60
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
レーザー保護クラス 1
安全上の注意事項
注意: レーザー光
レーザクラス: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Laser Notice No. 50(2007年6月発行)に準じて逸脱した箇所を除きFDA 21CFR1040に適合
MTTF [年] 968
機械的仕様
重量 [g] 27.2
外装 角形
外形寸法 [mm] 35 x 24 x 11
材質 外装: ABS, ブラケット: 亜鉛ダイキャスト, LED 表示窓: エラストマー樹脂 (SEPS), 押しボタン: エラストマー樹脂 (SEPS)
レンズ材質
ガラス
レンズ位置 フロントレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
機能 1 x LED, 赤
電子ロック
アクセサリ
付属品
取付金具: 1, E20964
取付けねじ: 2 x M3 x 16
スプリングワッシャー: 2
ナット: 2
備考
備考
cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A