• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. OJ5130

透過型光電センサ 投光器

OJ5130

OJS-OOKG/SO/AS

透過型光電センサ 投光器

OJ5130

OJS-OOKG/SO/AS

  • 狭い部分に取付け可能なコンパクトタグ
  • 非常に長い範囲
  • 赤いスポット光で見やすく光軸調整が簡単
  • ステンレススリーブ(穴)でしっかり固定、耐久性アップ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤色光
外装 角形
アプリケーション
検出原理 透過型
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] < 19
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 660
出力
過負荷保護回路
監視範囲
投光器 / 受光器 投光器
検出距離 [m] < 10
スポット径 [mm] 1000
スポット径参考値 検出距離最大時
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 1764
機械的仕様
重量 [g] 26.75
外装 角形
外形寸法 [mm] 35 x 11 x 24
材質 外装: ABS, LED 表示窓: エラストマー樹脂 (SEPS), 押しボタン: エラストマー樹脂 (SEPS)
レンズ材質
ガラス
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 1 x LED, 緑
アクセサリ
付属品
取付けねじ: 2
スプリングワッシャー: 2
ナット: 2
備考
備考
cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A