透過型レーザーセンサ 投光器
OJ5141
OJSLOOKG/SO/AS
透過型レーザーセンサ 投光器
OJ5141
OJSLOOKG/SO/AS
- 小さい物体を高い信頼性で検出
- ロボティクスおよび組立・ハンドリングアプリケーション向けのコンパクトボディ
- 見やすいレーザー光スポットで調整がシンプル
- 自動車産業要件向けのレーザー保護クラス1
- 堅牢なステンレススリーブの取付け穴で迅速に取付け
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
レーザー保護クラス | 1 |
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 12 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 650 |
定格寿命 [h] | 50000 |
出力
過負荷保護回路 | 有 |
---|
監視範囲
投光器 / 受光器 | 投光器 |
---|---|
検出距離 [m] | < 1 |
感度調整 | - |
スポット径 [mm] | 4 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~60 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーザー保護クラス | 1 | ||||||||||
安全上の注意事項 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 918 |
機械的仕様
重量 [g] | 27.95 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 35 x 11 x 24 | |
材質 | 外装: ABS, LED 表示窓: エラストマー樹脂 (SEPS), 押しボタン: エラストマー樹脂 (SEPS) | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A |
---|