透明体検出用ミラー反射型センサ
OJ5190
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
透明体検出用ミラー反射型センサ
OJ5190
OJPGFPKG/FO/0,15M/US
- ガラス、フィルム、PETボトル、透明な包装を高い信頼性で検出
- 非常に長い範囲
- 感度と出力機能を直感的に設定
- 高い応答周波数により高速アプリケーションに対応
- 赤いスポット光で見やすく光軸調整が簡単
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
特長 | 偏光フィルタ付 |
---|---|
検出原理 | ミラー反射型光電センサ |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 22 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 660 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (設定可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 2000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
反射ミラー間検出距離 [m] | 0.2~1.5, (反射ミラー 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
感度調整 | 有 |
スポット径 [mm] | 64 |
スポット径参考値 | 検出距離最大時 |
偏光フィルタ | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~60 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 867 |
機械的仕様
重量 [g] | 41.1 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 35 x 24 x 11 | |
材質 | 外装: ABS, LED 表示窓: エラストマー樹脂 (SEPS), 押しボタン: エラストマー樹脂 (SEPS) | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | フロントレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ケーブル: 0.15 m, PVC |
---|---|
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |