- 製品
- センサ
- 光電センサ
- すべてのファイバアンプ
- OK5003
ファイバアンプ
OK5003
OKF-FPKG/6M
ファイバアンプ
OK5003
OKF-FPKG/6M
- 透過型または拡散反射型
- ポテンショメータで直感的に感度を設定
- プログラミング可能な入光時ON / 遮光時ONモード
- スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装
- はっきり見やすいLEDディスプレイでスイッチング状態を確認
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角形 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | 30, ((24 V)) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 660 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (設定可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 120 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
検出距離 [m] | 0~0.12, (透過型) |
---|---|
検出距離 [mm] | 0~40, (拡散反射型光電センサ) |
感度調整 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 529 |
機械的仕様
重量 [g] | 290 |
---|---|
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 50 x 19 x 35 |
材質 | PPO (変性) |
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ケーブル: 6 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.34 mm² |
---|