• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. マルチチャンネルファイバアンプ アクリルファイバセンサ用
  5. OO5002

ファイバアンプ

OO5002

OOF-FPKG/M16/KL6

ファイバアンプ

OO5002

OOF-FPKG/M16/KL6

  • 複数のファイバセンサによる位置検出アプリケーション向け
  • スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装
  • 小さい部品の正確な検出用
  • グラフィック表示機能でかんたんにセットアップ
  • コスト性を考えたセンシングソリューション
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤色光
外装 角形
アプリケーション
特長 自己診断機能
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 12~36
消費電流 [mA] 50, ((24 V))
消費電力 [VA] 1.2
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤色光
波長 [nm] 630
出力
電気仕様 PNP
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (設定可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2
自己診断機能
診断出力負荷電流 [mA] 200
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 1000
応答周波数 [Hz]
標準
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
タイマー [s] 0.001~0.1
監視範囲
検出距離 [m] < 3.8, (透過型)
検出距離 [mm] 0~300, (拡散反射型光電センサ)
感度調整
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 スイッチポイント自動/手動 設定, ロジック機能 AND, OR, 第2スイッチポイント
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~60
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
機械的仕様
重量 [g] 521
外装 角形
外形寸法 [mm] 76.5 x 92.4 x 70.7
チャンネル数 6
接続 FE-11 / FT-11
材質 外装: ABS, 表示窓: PMMA , LED 表示窓: エラストマー樹脂 (SEPS), カバー: 亜鉛ダイキャスト 樹脂コーティング (PA)
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
LCDディスプレイ, 180°回転表示画面 言語切換機能 (ドイツ語, 英語, フランス語)
スイッチング状態 6 x LED, 黄色
電子ロック
アクセサリ
付属品
レール: 1 x 81 mm, EN 60715
備考
備考
cULusに適合するためには、Supply Class2の電源をご使用ください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M16