- 製品
- センサ
- 光電センサ
- マルチチャンネルファイバアンプ ガラスファイバセンサ用
- OO5005
ファイバアンプ
OO5005
OOF-FPKG/M12/GL4
ファイバアンプ
OO5005
OOF-FPKG/M12/GL4
- 複数のファイバセンサによる位置検出アプリケーション向け
- スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装
- 小さい部品の正確な検出用
- グラフィック表示機能でかんたんにセットアップ
- 過酷な産業環境向けの高品質グラスファイバ用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
特長 | 自己診断機能 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 12~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | 50, ((24 V)) |
消費電力 [VA] | 1.2 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 630 |
出力
電気仕様 | PNP | |
---|---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (設定可能) | |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 | |
自己診断機能 | 有 | |
診断出力負荷電流 [mA] | 200 | |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 | |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1500 | |
応答周波数 [Hz] |
|
|
短絡保護 | 有 | |
短絡保護機能タイプ | パルス | |
過負荷保護回路 | 有 | |
タイマー [s] | 0.001~0.1 |
監視範囲
検出距離 [m] | < 0.4, (透過型) |
---|---|
検出距離 [mm] | 0~200, (拡散反射型光電センサ) |
感度調整 | 有 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | スイッチポイント自動/手動 設定, ロジック機能 AND, OR, 第2スイッチポイント |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 508 |
---|---|
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 79.9 x 100.5 x 70.7 |
チャンネル数 | 4 |
接続 | FE-00 / FT-00 |
材質 | 外装: ABS, 表示窓: PMMA , LED 表示窓: エラストマー樹脂 (SEPS), カバー: 亜鉛ダイキャスト 樹脂コーティング (PA) |
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
電子ロック | 有 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|