L字型光電センサ
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
L字型光電センサ
OPL200
OPL-FCKG/IO-LINK/AS
- 迅速なセットアップ: 光軸調整が不要
- 検出幅全域で高感度・高精度なビーム
- ゆがみを防ぐハウジング構造
- ロータリースイッチで入光時ON/遮光時ONの切替が可能
- ポテンショメータで直感的に感度を設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤色光 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30, (cULusの「supply class 2」) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤色光 |
波長 [nm] | 660 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (切替可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 1 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 5000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
最小検出体 [mm] | 0.3 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.2 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~60 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 709 |
機械的仕様
重量 [g] | 114.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 75 x 10 x 75 |
側面延長線上の長さ X [mm] | 50 |
側面延長線上の長さ Y [mm] | 50 |
L字型幅 (ビーム長) Z [mm] | 60 |
材質 | 外装: 亜鉛ダイキャスト 黒: アルマイト加工, レンズ: ガラス |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A |
---|