• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. OR0007

ミラー反射型光電センサ

OR0007

ORR/ORT-V/6M

ミラー反射型光電センサ

OR0007

ORR/ORT-V/6M

  • 狭い部分に取付け可能なコンパクトタグ
  • 非常に長い範囲
  • 増幅器への接続用
  • 固定の設定でそのまますぐに使える
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: OR0004 製品比較: OR0007 / OR0004 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
光源 赤外線
外装 角形
アプリケーション
検出原理 ミラー反射型光電センサ
電気的仕様
スイッチングアンプ接続
増幅器 スイッチングアンプ接続 OV5012, OV0010
光源 赤外線
波長 [nm] 950
出力
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
反射ミラー間検出距離 [m] 0.3~1, (反射ミラー Ø 80 E20005)
検出距離 [mm] < 200, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
機械的仕様
重量 [g] 0.141
外装 角形
材質 PPO (変性)
レンズ位置 サイドレンズ型
アクセサリ
付属品
L型固定金具: 1, E20212
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 6 m, 2 x 0.14 mm²