透過型光電センサ 受光器
OS0023
OSE-FBOA
透過型光電センサ 受光器
OS0023
OSE-FBOA
- 非常に長い範囲
- プログラミング可能な入光時ON / 遮光時ONモード
- AC/DC出力と2線技術
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
- ポテンショメータで直感的に感度を設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|---|
外装 | 角形 |
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 20~250 |
---|---|
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 880 |
出力
出力機能 | 遮光時ON/入光時ON, (設定可能) |
---|---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 10.5 |
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 10.5 |
最小負荷電流 [mA] | 15 |
漏れ電流 [mA] | 4 |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 250, (350 (~50 °C)) |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250, (350 (~50 °C)) |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 2200, (10 ms / 0.5 Hz) |
応答周波数 (AC) [Hz] | 25 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 100 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
投光器 / 受光器 | 受光器 |
---|---|
検出距離 [m] | < 20 |
感度調整 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [年] | 300 |
機械的仕様
重量 [g] | 277 | |
---|---|---|
外装 | 角形 | |
外形寸法 [mm] | 80 x 28 x 95 | |
材質 | PPO (変性) | |
レンズ材質 |
|
|
レンズ位置 | サイドレンズ型 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
保護装置の要求事項 | IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型 |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | 端子: ~1.5 mm², ケーブルグランド: M20 X 1.5 |
---|