• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. OS0031

拡散反射型光電センサ

OS0031

OST-FBOA/T

拡散反射型光電センサ

OS0031

OST-FBOA/T

  • 長距離検出
  • プログラミング可能な入光時ON / 遮光時ONモード
  • AC/DC出力と2線技術
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • ポテンショメーターで感度とタイマー機能を直感的に設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
  • ccc
  • ce
  • cul
製品特性
光源 赤外線
外装 角形
アプリケーション
検出原理 拡散反射型光電センサ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC 20~250
保護クラス II
逆接続保護
光源 赤外線
波長 [nm] 880
出力
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (設定可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 10.5
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] 10.5
最小負荷電流 [mA] 15
漏れ電流 [mA] 8
出力開閉電流 (AC) [mA] 250, (350 (~50 °C))
出力開閉電流 (DC) [mA] 250, (350 (~50 °C))
出力開閉電流 (ピーク) [mA] 2200, (10 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC) [Hz] 25
応答周波数 (DC) [Hz] 25
短絡保護
過負荷保護回路
タイマー [s] 0.01~5
監視範囲
検出距離 [mm] < 1000, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
感度調整
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 261
機械的仕様
重量 [g] 269
外装 角形
外形寸法 [mm] 80 x 28 x 95
材質 PPO (変性)
レンズ材質
ガラス
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
電気接続
保護装置の要求事項 IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型
アクセサリ
付属品
L型固定金具: 1, E20210
調整ドライバー
備考
備考
センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 端子: ~1.5 mm², ケーブルグランド: M20 X 1.5