• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. OS5016

ミラー反射型光電センサ

OS5016

OSR-FPKG

ミラー反射型光電センサ

OS5016

OSR-FPKG

  • 非常に長い範囲
  • プログラミング可能な入光時ON / 遮光時ONモード
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
  • ポテンショメータで直感的に感度を設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤外線
外装 角形
アプリケーション
検出原理 ミラー反射型光電センサ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~55
消費電流 [mA] 30, ((24 V))
保護クラス II
逆接続保護
光源 赤外線
波長 [nm] 950
出力
電気仕様 PNP
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (設定可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] 100
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
反射ミラー間検出距離 [m] 10, (反射ミラー Ø 80 E20005)
感度調整
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 632
機械的仕様
重量 [g] 275
外装 角形
外形寸法 [mm] 80 x 28 x 95
材質 PPO (変性)
レンズ材質
ガラス
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
L型固定金具: 1, E20210
調整ドライバー
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 端子: ~1.5 mm², ケーブルグランド: M20 X 1.5