• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. OT5003

拡散反射型光電センサ

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

拡散反射型光電センサ

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

  • スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装
  • プログラミング可能な入光時ON / 遮光時ONモード
  • ポテンショメータで直感的に感度を設定
  • 短距離用
  • LEDディスプレイでスイッチング状態と動作をチェック
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤外線
外装 角形
アプリケーション
検出原理 拡散反射型光電センサ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~50
消費電流 [mA] 40, ((24 V))
保護クラス II
逆接続保護
光源 赤外線
波長 [nm] 880
出力
電気仕様 PNP
出力機能 遮光時ON/入光時ON, (設定可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] 150
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
検出距離 [mm] 4~200, (無光沢白紙 200 x 200 mm)
感度調整
スポット径 [mm] 187
スポット径参考値 検出距離最大時
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 583
機械的仕様
重量 [g] 146.5
外装 角形
外形寸法 [mm] 75 x 19 x 30
材質 PBT
レンズ材質
PMMA 
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
アクセサリ
付属品
L型固定金具: 1, E20461
調整ドライバー
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A
特性図等
動作余裕度曲線