• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべてのファイバアンプ
  5. OU5002

ファイバアンプ

OU5002

OUF-DPKG

ファイバアンプ

OU5002

OUF-DPKG

  • ファイバユニットとアンプの接続が簡単
  • コスト重視のアクリルファイバや品質重視のグラスファイバに対応
  • スイッチング状態をはっきり見やすく表示
  • ポテンショメータで直感的に感度を設定
  • スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤外線
外装 角形
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] 35, ((24 V))
保護クラス II
逆接続保護
光源 赤外線
波長 [nm] 880
出力
電気仕様 PNP
出力機能 遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] 100
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
検出距離 [m] < 0.12, (透過型)
検出距離 [mm] < 40, (拡散反射型光電センサ)
感度調整
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 583
機械的仕様
重量 [g] 151.5
外装 角形
外形寸法 [mm] 28 x 16 x 56
材質 PPO (変性)
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
L型固定金具: 1, E20211
調整ドライバー
備考
備考
遮光時ON 透過型ファイバーケーブルのNO出力
拡散反射型ファイバーケーブルのNC出力
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, PVC, 3 x 0.34 mm²
特性図等
動作余裕度曲線