• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. すべての光電センサ
  5. OU5006

透過型光電センサ 受光器

OU5006

OUE-DPKG

透過型光電センサ 受光器

OU5006

OUE-DPKG

  • 非常に長い範囲
  • スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトな外装
  • ポテンショメータで直感的に感度を設定
  • スイッチング状態をはっきり見やすく表示
  • 広い動作電圧範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤外線
外装 角形
アプリケーション
検出原理 透過型
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~55
消費電流 [mA] 20, ((24 V))
保護クラス II
逆接続保護
光源 赤外線
波長 [nm] 880
出力
電気仕様 PNP
出力機能 遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] 140
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
投光器 / 受光器 受光器
検出距離 [m] < 6
感度調整
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 618
機械的仕様
重量 [g] 149.5
外装 角形
外形寸法 [mm] 28 x 16 x 51
材質 PPO (変性)
レンズ材質
ガラス
レンズ位置 サイドレンズ型
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
L型固定金具: 1, E20211
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, PVC, 3 x 0.34 mm²
特性図等
動作余裕度曲線