• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. セーフティユニット
  3. セーフティライトカーテン
  4. FAアプリケーション用
  5. OY064S

セーフティライトカーテン

OY064S

OYA0610-40-4-12-P-1

セーフティライトカーテン

OY064S

OYA0610-40-4-12-P-1

  • 危険区域およびゲートを高い信頼性で保護
  • IEC 61496のタイプ4要件に適合
  • 装置上で幅広く選択可能
  • 厳しい産業環境で使用できるスリムで堅牢な設計
  • 十分に試されたM12コネクタを使用して簡単に接続可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
光源 赤外線
電気仕様 PNP
保護構造 IP 65, IP 67
アプリケーション
保護機能 侵入防止: 手の保護
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] 20
使用電源電圧範囲 [V] DC 24
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [s] < 2
光源 赤外線
波長 [nm] 950
受光器
消費電流 [mA] 83
投光器
消費電流 [mA] 42
出力
電気仕様 PNP
出力 (OSSD) 2
最大負荷電流 [mA] 400, (24 V)
短絡保護
監視範囲
保護区域の高さ [mm] 610
分解能 (検出分解能 d) [mm] 40
保護区域の幅 (光度弱) [m] 0~4
保護区域の幅 (光度強) [m] 3~12
応答時間
応答時間 [ms] 6.5
使用環境条件
アプリケーション EN 60654-1規格 class c: 耐候性のあるアプリケーション
使用周囲温度 [°C] -10~55
保存温度 [°C] -20~70
最大相対湿度 [%] 95
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
IEC 61496-1
衝撃耐性
IEC 61496-1
振動耐性
IEC 61496-1
安全等級
ESPE規格 (IEC 61496-1) 4
準拠規格/要求事項
ISO 13849-1: 2015 カテゴリー 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL 3
耐用時間 TM [h] 175200
PFH [1/h] 9,5E-09
機械的仕様
重量 [g] 2350
外形寸法 [mm] 663 x 28 x 30
材質 外装: アルミニウム, フロントレンズ: PC
長さ L [mm] 663
ディスプレイ / パーツ
表示
投光器 1 x LED
受光器 2 x LED
アクセサリ
付属品
L型取付けプレート: 4
取付スロット: 4
ナット
備考
梱包数 1 個
認証 日本での労働安全衛生法の型式認定は未取得のため、日本国内のプレスとシャーにはご使用いただけません。
電気接続 - 受光器
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, ケーブル長 最大: 100 m, 芯線断面 0.34 mm² の場合
電気接続 - 投光器
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A