- 製品
- セーフティユニット
- セーフティライトカーテン
- 食品・飲料産業用
- OY455S
セーフティライトカーテン
OY455S
OYA1810-14-4-05-P-1-A
セーフティライトカーテン
OY455S
OYA1810-14-4-05-P-1-A
- 飲食料品産業の要件向けの高い保護等級
- 保護チューブにより、蒸気および高圧洗浄に対応
- 危険区域およびゲートを高い信頼性で保護
- IEC 61496のタイプ4要件に適合
- 装置上で幅広く選択可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|
アプリケーション
保護機能 | 侵入防止: 指の保護 |
---|
電気的仕様
入力電源電圧範囲 [%] | 20 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | DC 24 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 2 |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 950 |
消費電流 [mA] | 84 |
---|---|
ヒーター、ヒーターの消費電流 [mA] | 417 |
消費電流 [mA] | 42 |
---|---|
ヒーター、ヒーターの消費電流 [mA] | 417 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力 (OSSD) | 2 |
最大負荷電流 [mA] | 400, (24 V) |
短絡保護 | 有 |
監視範囲
保護区域の高さ [mm] | 1810 |
---|---|
分解能 (検出分解能 d) [mm] | 14 |
保護区域の幅 (光度弱) [m] | 0~2 |
保護区域の幅 (光度強) [m] | 1~5 |
応答時間
応答時間 [ms] | 23.5 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~55 |
---|---|
最大相対湿度 [%] | 95 |
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 69K, (保護チューブ付: IP 69K) |
試験 / 認証
EMC |
|
||
---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||
振動耐性 |
|
安全等級
ESPE規格 (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
準拠規格/要求事項 |
|
|||
耐用時間 TM [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 3,22E-08 |
機械的仕様
重量 [g] | 5875 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 56 |
材質 | 保護管: PMMA 透明, カバーキャップ: POM, クランプ: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): シリコン |
長さ L [mm] | 1987 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - 受光器
接続 | ケーブル: 15 m, 塩化ビニール (PVC), ケーブル長 最大: 100 m, 10 x 0.34 mm² |
---|
電気接続 - 投光器
接続 | ケーブル: 15 m, 塩化ビニール (PVC), 8 x 0.34 mm² |
---|