• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 光電センサ
  4. メジャーリングライトカーテン
  5. OY5100

メジャーリングライトカーテン

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

メジャーリングライトカーテン

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

  • 物流貨物の寸法計測をプログラミング不要で手軽に実現
  • 高分解能・高精度の検出
  • 国際規格のIO-Link通信技術により導入が容易
  • 光軸の遮光を検出して物体寸法や距離を測定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
製品特性
光源 赤外線
電気仕様 PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
保護構造 IP 65, IP 67
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 19.2~28.8
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [ms] 300
光源 赤外線
波長 [nm] 880
受光器
消費電流 [mA] 85
投光器
消費電流 [mA] 15
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 1
出力
電気仕様 PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
デジタル出力 1
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2
出力開閉電流 [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 16
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
光軸数 15
検出高さ [mm] 140
検出領域幅 (低光度) [m] 0~2
検出領域幅 (強光度) [m] 1~10
ビーム間隔 [mm] 10
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 ヒステリシス/ウインド, 第2スイッチポイント, タイマリレー, スイッチオン動作, ティーチ機能, 遮光時ON/入光時ON
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
最小プロセスサイクル時間 [ms] 10
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
測定値 80
デバイスのステータス 4
バイナリスイッチング情報 2
IO-Link機能(非周期) アプリケーション固有のタグ, 動作時間カウンタ
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 1399
備考
詳細は、「ダウンロード」IODD PDFファイルを参照してください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -10~55
保存温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 65, IP 67
外乱光耐性 [klx] 10
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 3 V
EN 55011 クラスA
振動耐性
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 振幅 1 mm、振動時間 5分、共振時または55 Hz時各軸ごとに30分
衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 30 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z)方向へ各3回の衝撃
MTTF [年] 389
機械的仕様
重量 [g] 1079.1
外装 角形
外形寸法 [mm] 213 x 28 x 30
材質 外装: アルミニウム, フロントレンズ: PC
長さ L [mm] 213
ディスプレイ / パーツ
表示
投光器 2 LED
受光器 3 LED
アクセサリ
付属品
L型取付けプレート: 2
取付スロット: 2
ナット
備考
梱包数 1 個
電気接続 - 受光器
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A
電気接続 - 投光器
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A