• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 圧力センサ / 負圧センサ
  4. トランスミッタPAタイプ
  5. PA9060

圧力センサ セラミック測定セル

PA9060

PA-600-SBR14-B-DVG/US/V

圧力センサ セラミック測定セル

PA9060

PA-600-SBR14-B-DVG/US/V

  • 正確な線形の0~10 V出力信号
  • 高い繰返し精度と低い線形誤差
  • 高い過負荷保護で優れた長期安定性
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス外装
  • 広い動作温度範囲と高い保護等級
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
日本仕様(SI単位)対応品: PAU960 製品比較: PA9060 / PAU960 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
  • ce
  • ukca
製品特性
入力数 / 出力数 アナログ出力: 1
プロセス接続 接圧部 G 1/4 めすねじ
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション 工業用アプリケーション
媒体 液体及び気体
使用条件について 2.5MPaを超える気体へ使用する場合は注文製作のみとなります。
媒体温度 [°C] -25~90, (ご要望により対応: -40~90 °C)
最小破壊圧力 [MPa] 120
最大許容圧力 [MPa] 80
圧力タイプ ゲージ圧
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 16~32
消費電流 [mA] < 18
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
入力 / 出力
入力数 / 出力数 アナログ出力: 1
出力
最大出力数 1
出力信号 アナログ信号
アナログ出力 1
電圧出力 [V] 0~10
最小負荷抵抗 [Ω] 2000
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] 0~60
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] < 0.1, (温度変化 < 10 K の場合)
総合精度 [スパンに対する%] < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] ± 1
長期安定性 [スパンに対する%] < ± 0.05, (6ヶ月毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] 0.1, (0~80 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] 0.2, (0~80 °C)
応答時間
アナログ出力の応答時間 [ms] 3
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
放射妨害波耐性 EU自動車指令2004/104/ECによる
CISPR 25
ノイズ耐性 EU自動車指令2004/104/ECによる
ISO 11452-2 高周波放射 100 V/m
ISO 7637-2 pulse 厳しさレベル 4
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
DIN EN 61373 カテゴリー 3
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
DIN EN 61373 カテゴリー 2
MTTF [年] 478
圧力機器指令 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。
鉄道アプリケーション
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
機械的仕様
重量 [g] 232
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , PA, EPDM/X
媒体接触部の材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), セラミック, FKM 
最小スイッチング回数 1億回
プロセス接続 接圧部 G 1/4 めすねじ
リストリクタ素子内蔵
備考
梱包数 1 個
認証 日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはifmまでお問い合わせ下さい。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。 表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ