- 製品
- センサ
- 圧力センサ / 負圧センサ
- トランスミッタPAタイプ
- PAU304
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 G 1/4 めすねじ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
媒体 | 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -25~90, (ご要望により対応: -40~90 °C) |
最小破壊圧力 [MPa] | 15 |
最大許容圧力 [MPa] | 7.5 |
圧力タイプ | ゲージ圧 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 9.6~32 |
---|---|
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 720, (Ub = 24 V, (Ub - 9.6 V) / 20 mA) |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | 0~1 |
---|
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] | < 0.1, (温度変化 < 10 K の場合) |
---|---|
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定) |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.05, (6ヶ月毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | 0.1, (0~80 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | 0.2, (0~80 °C) |
応答時間
アナログ出力の応答時間 [ms] | 3 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||||||||||
MTTF [年] | 555 | ||||||||||||||||||
UL規格認証 |
|
||||||||||||||||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 | ||||||||||||||||||
鉄道アプリケーション |
|
機械的仕様
重量 [g] | 214.7 |
---|---|
外装 | シリンダー |
外形寸法 [mm] | Ø 30 / L = 75 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , PA, EPDM/X |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/4 めすねじ |
リストリクタ素子内蔵 | 無し (後付け可能) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | この製品は日本国内での使用を目的としています |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|