- 製品
- PC5412
圧力トランスミッタ
PC5412
PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W
圧力トランスミッタ
PC5412
PT-100-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- 産業アプリケーションでシステム圧力を高い信頼性で検出
- 高い衝撃耐性と振動耐性
- 優れた繰返し精度と低い線形誤差
- 6000万を超える圧力サイクルの製品寿命
- スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトで堅牢なステンレス外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2) |
アプリケーション
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
---|---|
媒体 | 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -40~90 |
最小破壊圧力 [MPa] | 100 |
最大許容圧力 [MPa] | 25 |
真空耐性 [MPa] | -0.1 |
圧力タイプ | ゲージ圧 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 16~36 |
---|---|
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 720, (Ub = 24 V, (Ub - 8.5 V) / 21.5 mA) |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | 0~10 |
---|
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.05, (温度変化 < 10 K の場合) |
---|---|
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.5, (過締付けによるドリフト、ゼロ点/スパンエラー、非リニアリティ、ヒステリシスを含みます。) |
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | < ± 0.1 (BFSL) / < ± 0.2 (LS) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.2 |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (6ヶ月毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 およびスパン誤差 [% / 10 K] | < 0.1 (-25~90 °C) / < 0.2 (-40~-25 °C) |
応答時間
アナログ出力の応答時間 [ms] | 1 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~90 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 787 | ||||
UL規格認証 |
|
||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 56.5 |
---|---|
材質 | ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI |
媒体接触部の材質 | ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630) |
最小スイッチング回数 | 6000万回, (1.2 x 定格圧力) |
締付トルク [Nm] | 25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。) |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/4 おすねじ (DIN EN ISO 1179-2) |
接圧部のシーリング | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
リストリクタ素子内蔵 | - |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|