- 製品
- PC9010
圧力トランスミッタ
PC9010
PT-500PSBU76-B-DVG/US/ /W
圧力トランスミッタ
PC9010
PT-500PSBU76-B-DVG/US/ /W
- 産業アプリケーションでシステム圧力を高い信頼性で検出
- 高い衝撃耐性と振動耐性
- 優れた繰返し精度と低い線形誤差
- スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトで堅牢なステンレス外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 7/16" - 20 UNF (SAE) おすねじ |
アプリケーション
アプリケーション | モバイルアプリケーション用 |
---|---|
媒体 | 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -40~90 |
最小破壊圧力 [MPa] | 160 |
最大許容圧力 [MPa] | 60 |
圧力タイプ | ゲージ圧 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 8~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 6 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 80 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電圧出力 [V] | 0~5 |
最小負荷抵抗 [Ω] | 2000 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | 0~34.47 |
---|
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合) |
---|---|
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 1.0, (締付トルク、ゼロ点・スパン誤差、リニアリティエラー、ヒステリシスによる誤差を含む) |
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.2 |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (6ヶ月毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | < ± 0.15, (-25~90 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | < ± 0.15, (-25~90 °C) |
応答時間
アナログ出力の応答時間 [ms] | 8 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~90 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~90 |
保護構造 | IP 67, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||||||||
MTTF [年] | 865 |
機械的仕様
重量 [g] | 74.5 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA PACM 12 (TROGAMID) |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), FPM Viton |
最小スイッチング回数 | 5000万回 |
プロセス接続 | 接圧部 7/16" - 20 UNF (SAE) おすねじ |
リストリクタ素子内蔵 | 有 |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|