- 製品
- PI1093
ディスプレイ付圧力センサ(フラッシュマウント式)
PI1093
PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
ディスプレイ付圧力センサ(フラッシュマウント式)
PI1093
PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
- アナログ/スイッチング出力でレベル測定およびポイントレベル検出
- 激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
- プロセス技術の高温で使用可能
- 飲食料品産業の要件向けの衛生的設計
- 容器、タンク、パイプに埋込み可
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
廃止日: 03/31/2024
廃止日: 03/31/2024
今後はご利用いただけません。 アダプタ付属品の販売は終了しました。
製品特性
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 | |||
---|---|---|---|---|
測定範囲 |
|
|||
プロセス接続 | 接圧部 Aseptoflex おすねじ Aseptoflex |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 食品・飲料産業用フラッシュマウント式 |
取付 | 350° 回転式ハウジング |
媒体 | ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -25~125, (145 max. 1h) |
最小破壊圧力 [MPa] | 35 |
最大許容圧力 [MPa] | 10 |
圧力タイプ | ゲージ圧 |
フラッシュマウントタイプ | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20~32 |
---|---|
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 0.5 |
突入電流 [mA] | 6 |
突入電流継続時間 [ms] | 30 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 1 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, 反転可能, (スケーリング可能 1:4) |
最大負荷 [Ω] | 300 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
|||
---|---|---|---|---|
アナログスタートポイント |
|
|||
アナログエンドポイント |
|
|||
ステップ |
|
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1) |
---|---|
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.2, (Turn down 1:1 , リニアリティ、ヒステリシスおよび繰返し精度を含みます。 , DIN EN IEC 62828-1によるリミット値設定) |
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | < ± 0.15, (Turn down 1:1) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.15, (Turn down 1:1) |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | < ± 0.05, (0~70 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | < ± 0.15, (0~70 °C) |
応答時間
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] | 0.1~100 |
---|---|
アナログ出力の応答時間 [ms] | 40 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ゼロポイント, スパン |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 238 |
機械的仕様
重量 [g] | 405 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, PEI, FKM , PTFE |
媒体接触部の材質 | セラミック (99,9 % Al2 O3), ステンレス1.4435 (SUS316L), 表面粗さ: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
プロセス接続 | 接圧部 Aseptoflex おすねじ Aseptoflex |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
表示単位 | bar, psi, MPa, %FS |
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
備考 | 今後はご利用いただけません。, アダプタ付属品の販売は終了しました。 | |
梱包数 | 1 個 | |
認証 | 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|