ディスプレイ付圧力センサ(フラッシュマウント式)
PI1743
PI-040-REA01-MFRKG/US/ /P
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 | |||
---|---|---|---|---|
測定範囲 |
|
|||
プロセス接続 | 接圧部 G 1 おすねじ Aseptoflex Vario |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 食品・飲料産業用フラッシュマウント式 |
媒体 | ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -25~150 |
最小破壊圧力 [MPa] | 40 |
最大許容圧力 [MPa] | 12.5 |
真空耐性 [MPa] | -0.1 |
圧力タイプ | ゲージ圧, 真空 |
フラッシュマウントタイプ | 有 |
電気的仕様
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
---|---|
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 3.5~21.5 |
起動遅延時間 [s] | < 1 |
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | 5~45, (430 bei max. Laststrom) |
起動遅延時間 [s] | < 0.5 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, 反転可能, (スケーリング可能) |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
最大負荷 [Ω] | 300 |
---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
---|---|
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 125 |
最大負荷 [Ω] | (Ub - 10 V) / 21.5 mA, 650 Ω (Ub = 24 V) |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
|||
---|---|---|---|---|
スイッチポイント SP |
|
|||
リセットポイント rP |
|
|||
アナログスタートポイント |
|
|||
アナログエンドポイント |
|
|||
SPとrPの間の最小距離 |
|
|||
ステップ |
|
測定範囲 |
|
---|
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] | < ± 0.2, (DIN EN IEC 62828-1, Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1) | ||||||||
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.2, (DIN IEC EN 62828-1 ゼロポイントおよびスパンエラー、非リニアリティ、ヒステリシスを含む, Turn down 1:1) | ||||||||
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | < ± 0.15, (Turn down 1:1) | ||||||||
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.15, (Turn down 1:1) | ||||||||
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎) | ||||||||
温度レンジの総合誤差 |
|
||||||||
備考 | 詳しくは「特性図等」をご覧ください。 |
精度 [K] | ± 2.5+ (0.08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
繰返し精度 [K] | ± 0.2 |
分解能 [K] | 0.2 |
応答時間
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~99.99 |
---|---|
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] | 0~99.99 |
アナログ出力の応答時間 [ms] | 30 |
---|
スイッチング出力のダンピング (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
アナログ出力の応答時間 [ms] | 7 |
応答速度 T05 / T09 [s] | < 35 / < 135, (DIN EN 60751 水 ; > 0.9 m/s) |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||||||
プロファイル | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIOモード | 有 | ||||||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 5.6 | ||||||||||
IO-Link分解能圧力 [bar] | 0.002 | ||||||||||
IO-Link分解能温度 [K] | 0.2 | ||||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 内部温度, 動作時間カウンタ, スイッチングサイクルカウンタ, 圧力ピークカウンタ | ||||||||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 208 | ||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 403.8 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , PTFE, PBT, PEI, PFA |
媒体接触部の材質 | セラミック (99,9 % Al2 O3), ステンレス1.4435 (SUS316L), 表面粗さ: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
締付トルク [Nm] | 35 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1 おすねじ Aseptoflex Vario |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示単位 | bar, psi, MPa |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
周囲温度による精度への影響
|
|
---|