- 製品
- センサ
- 圧力センサ / 負圧センサ
- プロセス接続高温アプリケーション用
- PI2214
ディスプレイ付圧力センサ(フラッシュマウント式)
PI2214
PI-010-REZ01-MFRKG/US/ /P
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 | |||
---|---|---|---|---|
測定範囲 |
|
|||
プロセス接続 | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) 電解研磨 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 食品・飲料産業用フラッシュマウント式 |
媒体 | ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -20~200 |
最小破壊圧力 [MPa] | 10 |
最大許容圧力 [MPa] | 5 |
圧力タイプ | ゲージ圧, 真空 |
電気的仕様
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
---|---|
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
使用電源電圧範囲 [V] | DC 20~32 |
---|---|
消費電流 [mA] | 3.6~21 |
起動遅延時間 [s] | 1 |
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 45 |
起動遅延時間 [s] | 0.5 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, 反転可能, (スケーリング可能) |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
最大負荷 [Ω] | 300 |
---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
---|---|
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 125 |
最大負荷 [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
|||
---|---|---|---|---|
スイッチポイント SP |
|
|||
リセットポイント rP |
|
|||
アナログスタートポイント |
|
|||
アナログエンドポイント |
|
|||
ステップ |
|
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] | < ± 0.2, (Turn down 1:1) |
---|---|
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1) |
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.2, (Turn down 1:1 , リニアリティ、ヒステリシスおよび繰返し精度を含みます。 , DIN EN IEC 62828-1によるリミット値設定) |
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | < ± 0.15, (Turn down 1:1) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.15, (Turn down 1:1) |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | < ± 0.2, (0~200 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | < ± 0.15, (0~200 °C) |
応答時間
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~30 |
---|---|
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] | 0.01~99.99 |
アナログ出力の応答時間 [ms] | 45 |
---|
スイッチング出力のダンピング (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
アナログ出力の応答時間 [ms] | 7 |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.0 | ||||
SDCI適合規格 | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | ||||
プロファイル | プロファイル無し | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 1 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.3 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
使用周囲温度 [°C] | -25~65 | |
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保存温度 [°C] | -25~100 | |
保護構造 | IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
認定書 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 1056.6 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), ステンレス1.4435 (SUS316L), PBT, PEI, PFA |
媒体接触部の材質 | ステンレス1.4435 (SUS316L) |
最小スイッチング回数 | 1000万回 |
プロセス接続 | Clamp DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) 電解研磨 |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | < 0.38 / - |
封入液 | NEOBEE(食品グレード、FDA適合) |
ダイアフラム径 [mm] | 34 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示単位 | bar, psi, MPa, %FS |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。 |
電気接続
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |