• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 圧力センサ / 負圧センサ
  4. フルメタル圧力センサディスプレイ付き プロセス接続
  5. PI2796

ディスプレイ付圧力センサ(フラッシュマウント式)

PI2796

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

ディスプレイ付圧力センサ(フラッシュマウント式)

PI2796

PI-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

  • 飲食料品業界で使用できる堅牢なステンレス外装
  • ハイジェニック、埋込設計
  • 激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
  • 温度耐性に優れ高い保護構造
  • プログラム可能なアナログ出力とスイッチング出力
  • ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
代替品: PI1706 製品比較: PI2796 / PI1706 日本仕様(SI単位)対応品: PIU706 製品比較: PI2796 / PIU706 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
  • acs
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • cul
  • iolink
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
測定範囲
-0.124~2.5 bar -124~2500 mbar -1.8~36.27 psi -12.4~250 kPa
プロセス接続 接圧部 G 1 おすねじ Aseptoflex Vario
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション 食品・飲料産業用フラッシュマウント式
媒体 ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体
媒体温度 [°C] -25~125, (145 max. 1h)
最小破壊圧力 [MPa] 5
最大許容圧力 [MPa] 2
真空耐性 [MPa] -0.1
圧力タイプ ゲージ圧
フラッシュマウントタイプ
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] 20
電気的仕様
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
測定原理 圧力測定方式
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
2線式
使用電源電圧範囲 [V] DC 20~32
消費電流 [mA] 3.6~21
起動遅延時間 [s] 1
3線式
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~32
消費電流 [mA] < 45
起動遅延時間 [s] 0.5
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2, アナログ出力: 1
出力
最大出力数 2
出力信号 スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)
電気仕様 PNP/NPN
デジタル出力 2
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20, 反転可能, (スケーリング可能)
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
2線式
最大負荷 [Ω] 300
3線式
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] 125
最大負荷 [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲
-0.124~2.5 bar -124~2500 mbar -1.8~36.27 psi -12.4~250 kPa
スイッチポイント SP
-0.12~2.5 bar -1.74~36.27 psi -12~250 kPa
リセットポイント rP
-0.124~2.496 bar -1.8~36.21 psi -12.4~249.6 kPa
アナログスタートポイント
-0.124~1.88 bar -1.8~27.27 psi -12.4~188 kPa
アナログエンドポイント
0.5~2.5 bar 7.26~36.27 psi 50~250 kPa
ステップ
0.002 bar 0.03 psi 0.2 kPa
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] < ± 0.2, (Turn down 1:1)
繰返し精度 [スパンに対する%] < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1)
総合精度 [スパンに対する%] < ± 0.2, (Turn down 1:1 , リニアリティ、ヒステリシスおよび繰返し精度を含みます。 , DIN EN IEC 62828-1によるリミット値設定)
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] < ± 0.15, (Turn down 1:1)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] < ± 0.15, (Turn down 1:1)
長期安定性 [スパンに対する%] < ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] < ± 0.05, (0~70 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] < ± 0.15, (0~70 °C)
応答時間
プロセスダンピング値dAP [s] 0~30
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] 0.01~99.99
2線式
アナログ出力の応答時間 [ms] 45
3線式
スイッチング出力のダンピング (dAP) [ms] 3
アナログ出力の応答時間 [ms] 7
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.0
プロファイル プロファイル無し
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
プロセスデータ: アナログ 1
プロセスデータ: バイナリー 2
最小プロセスサイクル時間 [ms] 2.3
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 159
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
衝撃耐性
DIN IEC 68-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN IEC 68-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 160
認定書
無料で工場出荷時校正証明書を発行(www.factory-certificate.ifm)
機械的仕様
重量 [g] 358.5
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM , PTFE, PBT, PEI, PFA 
媒体接触部の材質 セラミック (99,9 % Al2 O3), ステンレス1.4435 (SUS316L), 表面粗さ: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE
最小スイッチング回数 1億回
プロセス接続 接圧部 G 1 おすねじ Aseptoflex Vario
ディスプレイ / パーツ
表示
表示単位 LED, 緑
スイッチング状態 LED, 黄色
機能表示 英数字表示、デジタル表示, 4桁
測定値 英数字表示、デジタル表示, 4桁
表示単位 bar, kPa, psi, inH2O, mWS, %FS
備考
梱包数 1 個
認証 日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはifmまでお問い合わせ下さい。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。 表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ