- 製品
- センサ
- 圧力センサ / 負圧センサ
- ダイヤル式
- PK8732
ダイヤル式圧力センサ
PK8732
PK-100-SFP14-HCNKG/US/ /W
ダイヤル式圧力センサ
PK8732
PK-100-SFP14-HCNKG/US/ /W
- 2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化
- 高い許容圧力定格の堅牢なステンレス測定セルで、高い長期安定性
- ロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止
- 5000万を超える圧力サイクルの製品寿命
- 油圧、空圧、空調、および冷却用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 | ||
---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||
プロセス接続 | 接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5 |
アプリケーション
アプリケーション | 工業用アプリケーション | ||
---|---|---|---|
媒体 | 液体及び気体 | ||
媒体温度 [°C] | -25~80 | ||
最小破壊圧力 [MPa] | 100 | ||
最大許容圧力 |
|
||
最大許容圧力 [MPa] | 20 | ||
圧力タイプ | ゲージ圧 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 9.6~32 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 25 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号 |
電気仕様 | NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | C接点 |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 500 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 100 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||
---|---|---|---|
スイッチポイント SP |
|
||
リセットポイント rP |
|
精度 / 誤差
スイッチング精度 [%; 設定値] | < ± 2.5, (設定精度) |
---|---|
繰返し精度 [%; 設定値] | < ± 0.5, (温度変化 < 10 K の場合) |
総合精度 [%; 設定値] | < ± 1.5 (BFSL) / < ± 2.5 (LS), (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定) |
温度ドリフト (10K ごと) | < ± 0.5 |
ソフトウエア / プログラミング
スイッチポイントの設定 | 設定リング |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 540 | ||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 93 |
---|---|
材質 | PBT, PC, FKM , ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
最小スイッチング回数 | 5000万回 |
プロセス接続 | 接圧部 R 1/4 おすねじ めすねじ:M5 |
リストリクタ素子内蔵 | 無し (後付け可能) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
ダイヤル設定、単位目盛付き | 有 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|