• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 圧力センサ / 負圧センサ
  4. 埋込式 産業アプリケーション用
  5. PL1543

圧力トランスミッタ 埋込式

PL1543

PL-040-REA12-A-DKG/US/ /

圧力トランスミッタ 埋込式

PL1543

PL-040-REA12-A-DKG/US/ /

  • 産業アプリケーションおよびモバイルアプリケーションでシステム圧力を高い信頼性で検出
  • 高い衝撃耐性と振動耐性
  • 優れた繰返し精度と低い線形誤差
  • スペースが限られている場合に使用できるようコンパクトで堅牢なステンレス外装
  • IO-Linkの温度測定機能内蔵
  • 高精度なアナログ出力とIO-Link通信に対応
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
プロセス接続 接圧部 G 1/2 おすねじ
アプリケーション
特長 金メッキ接点
測定素子 セラミック製静電容量式測定セル
温度監視
アプリケーション 埋込式 産業アプリケーション用, 工業用アプリケーション
媒体 ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体, 要望によっては他の媒体も可能
媒体温度 [°C] -25~110, (埋込式ゼロリーク、メタルシールの場合。その他のシールタイプの許容温度は「アクセサリー」をご覧ください。)
最小破壊圧力 [MPa] 30
最大許容圧力 [MPa] 17
圧力タイプ ゲージ圧, 真空
フラッシュマウントタイプ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 9.6~30
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
2線式
消費電流 [mA] 3.5~21.5
起動遅延時間 [s] < 1
3線式
消費電流 [mA] < 30
起動遅延時間 [s] < 0.5
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
出力
最大出力数 2
出力信号 アナログ信号, IO-Link (設定可能)
デジタル出力 1, (IO-Link)
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20, (スケーリング可能, 1:5)
最大負荷 [Ω] (Ub - 9.6 V) / 21.5 mA, 670 Ω (Ub = 24 V)
短絡保護
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] -0.1~4
アナログスタートポイント [MPa] -0.1~3.2
アナログエンドポイント [MPa] 0.7~4
ステップ [MPa] 0.001
温度監視
測定範囲
-25~110 °C -13~230 °F
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1)
総合精度 [スパンに対する%] < ± 0.8, (DIN EN IEC 62828-1によるヒステリシスと繰り返し精度を含むリニアリティ、リミット値)
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] < ± 0.15, (Turn down 1:1)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] < ± 0.15, (Turn down 1:1)
長期安定性 [スパンに対する%] < ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] < ± 0.1 (-25~85 °C) < ± 0.3 (85~110 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] < ± 0.1 (-25~85 °C) < ± 0.3 (85~110 °C)
温度監視
精度 [K] ± 2.5 K + (0.045 x (周囲温度 - 媒体温度))
応答時間
プロセスダンピング値dAP [s] 0~99.99
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] 0~99.99
2線式
アナログ出力の応答時間 [ms] 12
3線式
アナログ出力の応答時間 [ms] 3
温度監視
応答速度 T05 / T09 [s] < 10 / < 25, (DIN EN 60751 水, > 0.9 m/s)
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A, (ピン2が接続されていない場合: B)
最小プロセスサイクル時間 [ms] 3.5
IO-Link分解能圧力 [bar] 0.01
IO-Link分解能温度 [K] 0.2
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
圧力 16
温度 16
デバイスのステータス 4
IO-Link機能(非周期) アプリケーション固有のタグ, 内部温度
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 1432
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~90
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 67, IP 68, IP 69
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61326-1
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 427
UL規格認証
Enclosure type Type 1
UL認証番号 J056
ULファイルNo. E174189
機械的仕様
重量 [g] 114.3
材質 ステンレス1.4435 (SUS316L), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PA, PTFE, FKM 
媒体接触部の材質 ステンレス1.4435 (SUS316L), Al2O3 (アルミナセラミック), 表面粗さ : Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE, (DIN EN ISO 1179-2規格FKMシーリング、取扱説明書参照)
最小スイッチング回数 1億回
締付トルク [Nm] 25
プロセス接続 接圧部 G 1/2 おすねじ
ディスプレイ / パーツ
表示
動作状態 2 LED, 緑
アクセサリ
付属品
ガスケット: G1/2, FKM  DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
アクセサリ (別売り)
ガスケット: G1/2, FKM  DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
ガスケット: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451
ガスケット: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513
O-リング: 16,4 x 1, FKM  (-15...110°C), E30510
O-リング: 16,4 x 1, EPDM (-25...110°C), E30511
O-リング: 16,4 x 1, FFKM (-5...110°C), E30512
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ