• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. PL2058

圧力トランスミッタ 埋込式

PL2058

PL-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

圧力トランスミッタ 埋込式

PL2058

PL-,25BRES30-E-ZVG/US/ /P

  • 高い信頼性の液面レベル検出用
  • タンクまたは容器壁面に埋込み可
  • 堅牢な樹脂充填ステンレス外装で激性のある媒体と湿気の侵入から保護
  • スパンとゼロ点を調整可能なスケーリング可能なアナログ出力
  • 2線式/3線式で接続可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
廃止日: 03/31/2024
代替品: PI1008 または PM1708 製品比較: PL2058 / PI1008 / PM1708 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
今後はご利用いただけません。 アダプタ付属品の販売は終了しました。
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
製品特性
入力数 / 出力数 アナログ出力: 1
プロセス接続 接圧部 Aseptoflex おすねじ Aseptoflex
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション 食品・飲料産業用フラッシュマウント式
媒体 ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体
媒体温度 [°C] -25~80
最小破壊圧力 [MPa] 3
最大許容圧力 [MPa] 1
圧力タイプ ゲージ圧
フラッシュマウントタイプ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 14~30
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
測定原理 圧力測定方式
入力 / 出力
入力数 / 出力数 アナログ出力: 1
出力
最大出力数 1
出力信号 アナログ信号
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20
最大負荷 [Ω] 550, (Ub = 24 V, (Ub - 13 V) / 20 mA)
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] -0.00125~0.025
アナログスタートポイント [MPa] -0.00125~0.01
アナログエンドポイント [MPa] 0.005~0.025
ステップ [MPa] 0.00005
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1)
総合精度 [スパンに対する%] < ± 0.6, (Turn down 1:1 , リニアリティ、ヒステリシスおよび繰返し精度を含みます。 , DIN EN IEC 62828-1によるリミット値設定)
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] < ± 0.5, (Turn down 1:1)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] < ± 0.1, (Turn down 1:1)
長期安定性 [スパンに対する%] < ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] < ± 0.1, (0~80 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] < ± 0.4, (0~80 °C)
応答時間
アナログ出力の応答時間 [ms] 3
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 ゼロポイント, スパン
インターフェース
通信インターフェース EPS
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 1 GHz / 精度 < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
衝撃耐性
DIN IEC 68-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN IEC 68-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 271
機械的仕様
重量 [g] 318.5
外装 シリンダー
外形寸法 [mm] Ø 34 / L = 87
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), PEI, FKM 
媒体接触部の材質 セラミック (99,9 % Al2 O3), ステンレス1.4435 (SUS316L), 表面粗さ: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE
最小スイッチング回数 1億回
プロセス接続 接圧部 Aseptoflex おすねじ Aseptoflex
ディスプレイ / パーツ
表示単位 kPa
備考
備考
3A認証品のアダプタを使用した場合に限り3A認証に適合します。
備考 今後はご利用いただけません。, アダプタ付属品の販売は終了しました。
梱包数 1 個
認証 表示機能はありません。仕様についてはSI単位での標記をご参考願います。
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ