• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 圧力センサ / 負圧センサ
  4. 圧力トランスミッタプロセス接続用 埋込式
  5. PM1106

圧力センサ フラッシュマウント式

PM1106

PM-2,5BREZ01-E-ZVG/US

圧力センサ フラッシュマウント式

PM1106

PM-2,5BREZ01-E-ZVG/US

  • 飲食料品業界で使用できる堅牢なステンレス外装
  • ハイジェニック、埋込設計
  • 激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
  • 温度耐性に優れ高い保護構造
  • 高精度なアナログ出力とIO-Link通信に対応
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • acs
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
プロセス接続 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
アプリケーション
特長 金メッキ接点
測定素子 セラミック製静電容量式測定セル
温度監視
アプリケーション 食品・飲料産業用フラッシュマウント式
媒体 ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体
媒体温度 [°C] -25~150
最小破壊圧力 [MPa] 5
最大許容圧力 [MPa] 2
圧力タイプ ゲージ圧, 真空
フラッシュマウントタイプ
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] 20
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
2線式
消費電流 [mA] 3.5~21.5
起動遅延時間 [s] 1
3線式
消費電流 [mA] < 45
起動遅延時間 [s] 0.5
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
出力
最大出力数 2
出力信号 アナログ信号, IO-Link, (設定可能)
デジタル出力 1, (IO-Link)
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20, (スケーリング可能)
最大負荷 [Ω] 700, (Ub = 24 V, (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
短絡保護
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] -0.0125~0.25
アナログスタートポイント [MPa] -0.0125~0.2
アナログエンドポイント [MPa] -0.0375~0.25
ステップ [MPa] 0.0001
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1)
総合精度 [スパンに対する%] < ± 0.2, (DIN EN IEC 62828-1によるヒステリシスと繰り返し精度を含むリニアリティ、リミット値)
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] < ± 0.15, (Turn down 1:1)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] < ± 0.15, (Turn down 1:1)
長期安定性 [スパンに対する%] < ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] < ± 0.05
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] < ± 0.15
温度レンジの総合誤差
温度範囲 総合誤差
-25...15 °C 総合精度 ± 0,05 %FS / 10 K
15...80 °C 総合精度
80...150 °C 総合精度 ± 0,1 %FS / 10 K
備考 詳しくは「特性図等」をご覧ください。
応答時間
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] 0~4
2線式
アナログ出力の応答時間 [ms] 30
3線式
アナログ出力の応答時間 [ms] 7
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
プロセスデータ: アナログ 3
最小プロセスサイクル時間 [ms] 3.2
IO-Link分解能圧力 [mbar] 0.5
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
圧力 16
デバイスのステータス 4
IO-Link機能(非周期) アプリケーション固有のタグ, 内部温度
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 665
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 323
認定書
無料で工場出荷時校正証明書を発行(www.factory-certificate.ifm)
UL規格認証
UL認証番号 J055
ULファイルNo. E174189
機械的仕様
重量 [g] 391.9
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT
媒体接触部の材質 セラミック (99,9 % Al2 O3), ステンレス1.4435 (SUS316L), 表面粗さ: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE
最小スイッチング回数 1億回
プロセス接続 Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ
特性図等
周囲温度による精度への影響
X 温度
Y 総合誤差