- 製品
- センサ
- 圧力センサ / 負圧センサ
- 圧力トランスミッタプロセス接続用 埋込式
- PM1703
圧力センサ フラッシュマウント式
PM1703
PM-025-REA01-E-ZVG/US
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 |
---|---|
プロセス接続 | 接圧部 G 1 おすねじ Aseptoflex Vario |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | セラミック製静電容量式測定セル |
温度監視 | - |
アプリケーション | 食品・飲料産業用フラッシュマウント式 |
媒体 | ペースト状の媒体 / 粒体を含む液体の媒体, 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -25~150 |
最小破壊圧力 [MPa] | 35 |
最大許容圧力 [MPa] | 10 |
圧力タイプ | ゲージ圧, 真空 |
フラッシュマウントタイプ | 有 |
MAWP(CRN認証アプリケーション) [bar] | 60 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30 |
---|---|
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
消費電流 [mA] | 3.5~21.5 |
---|---|
起動遅延時間 [s] | 1 |
消費電流 [mA] | < 45 |
---|---|
起動遅延時間 [s] | 0.5 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | アナログ信号, IO-Link, (設定可能) |
デジタル出力 | 1, (IO-Link) |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能) |
最大負荷 [Ω] | 700, (Ub = 24 V, (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 [MPa] | -0.1~2.5 |
---|---|
アナログスタートポイント [MPa] | -0.1~2 |
アナログエンドポイント [MPa] | 0.4~2.5 |
ステップ [MPa] | 0.001 |
精度 / 誤差
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.2, (DIN EN IEC 62828-1によるヒステリシスと繰り返し精度を含むリニアリティ、リミット値) | ||||||||
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] | < ± 0.15, (Turn down 1:1) | ||||||||
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.15, (Turn down 1:1) | ||||||||
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎) | ||||||||
温度レンジの総合誤差 |
|
||||||||
備考 | 詳しくは「特性図等」をご覧ください。 |
応答時間
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] | 0~4 |
---|
アナログ出力の応答時間 [ms] | 30 |
---|
アナログ出力の応答時間 [ms] | 7 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||
プロファイル | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
SIOモード | - | ||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||||
プロセスデータ: アナログ | 3 | ||||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.2 | ||||||
IO-Link分解能圧力 [bar] | 0.005 | ||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ, 内部温度 | ||||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 323 | ||||
認定書 |
|
||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 307.6 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT |
媒体接触部の材質 | セラミック (99,9 % Al2 O3), ステンレス1.4435 (SUS316L), 表面粗さ: Ra < 0,4 / Rz 4, PTFE |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
締付トルク [Nm] | 35 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1 おすねじ Aseptoflex Vario |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
周囲温度による精度への影響
|
|
---|