- 製品
- PN2224
ディスプレイ付圧力センサ
PN2224
PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V
ディスプレイ付圧力センサ
PN2224
PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V
- 2つのスイッチング出力の1つをアナログ出力として設定可能
- はっきり見やすい4桁LEDディスプレイ
- 国別の圧力装置を選択可能
- 高い過負荷保護で優れた長期安定性
- 選択可能な出力極性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: PN2294 製品比較: PN2224 / PN2294 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||||
プロセス接続 | 接圧部 1/4" NPT めすねじ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | |||
---|---|---|---|---|
アプリケーション | 工業用アプリケーション | |||
媒体 | 液体及び気体 | |||
媒体温度 [°C] | -25~80 | |||
最小破壊圧力 [MPa] | 15 | |||
最大許容圧力 [MPa] | 7.5 | |||
圧力タイプ | ゲージ圧 | |||
MAWP(CRN認証アプリケーション) |
|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 35 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 0.3 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
応答周波数 (DC) [Hz] | < 500 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能 1:4) |
最大負荷 [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
電圧出力 [V] | 0~10, (スケーリング可能 1:4) |
最小負荷抵抗 [Ω] | 2000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
スイッチポイント SP |
|
||||
リセットポイント rP |
|
||||
アナログスタートポイント |
|
||||
アナログエンドポイント |
|
||||
ステップ |
|
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] | < ± 0.4, (Turn down 1:1) |
---|---|
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1) |
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (Turn down 1:1, BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.1, (Turn down 1:1) |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (Turn down 1:1, 1年毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | < ± 0.2, (-25~80 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | < ± 0.2, (-25~80 °C) |
応答時間
応答時間 [ms] | < 1.5 |
---|---|
プロセスダンピング値dAP [s] | 0.01~4 |
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] | 0.01~4 |
アナログ出力の応答時間 [ms] | 3 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, アナログ出力(電流/電圧), ダンピング, 表示モード設定, ディスプレイ回転可能, 表示単位, ゼロポイント, スパン |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link |
---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link リビジョン | 1.0 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 131 | ||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 265 |
---|---|
外装 | シリンダー |
外形寸法 [mm] | Ø 34 / L = 91.5 |
材質 | ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, PEI, FKM , PTFE |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
プロセス接続 | 接圧部 1/4" NPT めすねじ |
リストリクタ素子内蔵 | 無し (後付け可能) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|