• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. PN7204

ディスプレイ付圧力センサ

PN7204

PN-010-RBN14-QFRKG/US/ /V

ディスプレイ付圧力センサ

PN7204

PN-010-RBN14-QFRKG/US/ /V

  • 2つのプログラム可能なスイッチング出力
  • 高い過負荷保護で優れた長期安定性
  • 1億圧力サイクルを超える長い製品寿命
  • はっきり見やすい4桁LEDディスプレイ
  • 国別の圧力装置を選択可能
  • ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: PN7294 製品比較: PN7204 / PN7294 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
  • ce
  • cul
  • iolink
  • crn
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2
測定範囲
-1~10 bar -14.5~145 psi -0.1~1 MPa
プロセス接続 接圧部 1/4" NPT おすねじ
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション 工業用アプリケーション
媒体 液体及び気体
媒体温度 [°C] -25~80
最小破壊圧力 [MPa] 15
最大許容圧力 [MPa] 7.5
圧力タイプ ゲージ圧
MAWP(CRN認証アプリケーション)
39 bar 565 psi 3.9 MPa
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~36, (SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] < 50
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
過電圧保護 有, (< 40 V)
起動遅延時間 [s] 0.3
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2
出力
最大出力数 2
出力信号 スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)
電気仕様 PNP/NPN
デジタル出力 2
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] < 170
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲
-1~10 bar -14.5~145 psi -0.1~1 MPa
スイッチポイント SP
-0.9~10 bar -12~145 psi -0.09~1 MPa
リセットポイント rP
-0.95~9.95 bar -13~144 psi -0.095~0.995 MPa
ステップ
0.05 bar 1 psi 0.005 MPa
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] < ± 0.5
繰返し精度 [スパンに対する%] < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合)
総合精度 [スパンに対する%] < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] < ± 0.25
長期安定性 [スパンに対する%] < ± 0.05, (6ヶ月毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] 0.2, (-20~80 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] 0.2, (-20~80 °C)
応答時間
ディレー時間の設定 dS, dr [s] 0; 0.2~50
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, 診断機能, スイッチングロジック, スイッチON / OFFディレー, ダンピング, 表示単位
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
プロファイル プロファイル無し
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
プロセスデータ: アナログ 1
プロセスデータ: バイナリー 2
最小プロセスサイクル時間 [ms] 2.3
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 330
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~80
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 219
圧力機器指令 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。
機械的仕様
重量 [g] 265.6
材質 ステンレス 1.4301 (SUS304), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, PEI, FKM , PTFE
媒体接触部の材質 ステンレス 1.4305 (SUS303), セラミック, FKM 
最小スイッチング回数 1億回
プロセス接続 接圧部 1/4" NPT おすねじ
リストリクタ素子内蔵 無し (後付け可能)
ディスプレイ / パーツ
表示
表示単位 3 x LED, 緑
スイッチング状態 2 x LED, 黄色
機能表示 英数字表示、デジタル表示, 4桁
測定値 英数字表示、デジタル表示, 4桁
備考
梱包数 1 個
認証 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。
電気接続
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ