• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 圧力センサ / 負圧センサ
  4. PN / PE型 デジタルディスプレイ付き
  5. PN7271

ディスプレイ付圧力センサ

PN7271

PN-250-SEN14-QFRKG/US/ /V

ディスプレイ付圧力センサ

PN7271

PN-250-SEN14-QFRKG/US/ /V

  • 2つのスイッチング出力、1つはIO-Link通信インターフェース付き
  • 赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握
  • 回転式の接続により最適な角度に取付けられる
  • 高い過負荷保護で優れた長期安定性
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
  • ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • crn
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2
測定範囲
0~250 bar 0~3620 psi 0~25 MPa
プロセス接続 接圧部 1/4" NPT めすねじ
アプリケーション
特長 金メッキ接点
測定素子 金属製薄膜セル
アプリケーション 工業用アプリケーション
媒体 液体及び気体
媒体温度 [°C] -25~80
最小破壊圧力 [MPa] 110
最大許容圧力 [MPa] 50
圧力タイプ ゲージ圧
MAWP(CRN認証アプリケーション)
500 bar 7250 psi 50 MPa
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30, (SELV/PELV規格)
消費電流 [mA] < 35
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [s] 0.3
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 2
出力
最大出力数 2
出力信号 スイッチング信号, IO-Link, (設定可能)
電気仕様 PNP/NPN
デジタル出力 2
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 150, (200 (~60 °C) 250 (~40 °C))
応答周波数 (DC) [Hz] < 170
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲
0~250 bar 0~3620 psi 0~25 MPa
Factory setting / CMPT = 2
スイッチポイント SP
2~250 bar 40~3620 psi 0.2~25 MPa
リセットポイント rP
1~249 bar 20~3600 psi 0.1~24.9 MPa
SPとrPの間の最小距離
1 bar 20 psi 0.1 MPa
ステップ
2 bar 20 psi 0.1 MPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
スイッチポイント SP
2~250 bar 30~3626 psi 0.2~25 MPa
リセットポイント rP
1~249 bar 12~3608 psi 0.1~24.9 MPa
SPとrPの間の最小距離
1 bar 1 psi 0.1 MPa
ステップ
1 bar 1 psi 0.1 MPa
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] < ± 0.5
繰返し精度 [スパンに対する%] < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合)
総合精度 [スパンに対する%] < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] < ± 0.25
長期安定性 [スパンに対する%] < ± 0.05, (6ヶ月毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] 0.2, (-25~80 °C)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] 0.2, (-25~80 °C)
応答時間
応答時間 [ms] < 3
ディレー時間の設定 dS, dr [s] 0~50
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, スイッチON / OFFディレー, ダンピング, 表示単位
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A, (ピン2が接続されていない場合: B)
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
Factory setting / CMPT = 2 451
Status_B High Resolution / CMPT = 3 628
備考
詳細は、「ダウンロード」IODD PDFファイルを参照してください。
Factory setting / CMPT = 2
プロファイル Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
最小プロセスサイクル時間 [ms] 2.3
IO-Link分解能圧力 [bar] 1
IO-Link分解能圧力 [MPa] 0.1
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
圧力 14
バイナリスイッチング情報 2
IO-Link機能(非周期) アプリケーション固有のタグ
Status_B High Resolution / CMPT = 3
プロファイル Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
最小プロセスサイクル時間 [ms] 3
IO-Link分解能圧力 [bar] 0.1
IO-Link分解能圧力 [MPa] 0.01
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
圧力 16
デバイスのステータス 4
バイナリスイッチング情報 2
IO-Link機能(非周期) アプリケーション固有のタグ
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保存温度 [°C] -40~100
保護構造 IP 65, IP 67
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 214
UL規格認証
UL認証番号 J003
圧力機器指令 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。
機械的仕様
重量 [g] 219.5
材質 ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630), ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC
媒体接触部の材質 ステンレス1.4542/17-4PH(AISI/SUS630)
最小スイッチング回数 1億回
締付トルク [Nm] 手で締めた後2~3回回して締付, 推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。
プロセス接続 接圧部 1/4" NPT めすねじ
リストリクタ素子内蔵 無し (後付け可能)
ディスプレイ / パーツ
表示
表示単位 3 x LED, 緑 (bar, psi, MPa)
スイッチング状態 2 x LED, 黄色
測定値 英数字表示、デジタル表示, 赤 / 緑 4桁
備考
梱包数 1 個
認証 日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ