- 製品
- センサ
- 圧力センサ / 負圧センサ
- PN / PE型 デジタルディスプレイ付き
- PN7694
ディスプレイ付圧力センサ
PN7694
PN-010-REN14-QFRKG/US/ /V
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||||
プロセス接続 | 接圧部 1/4" NPT おすねじ |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 | |||
---|---|---|---|---|
測定素子 | セラミック製静電容量式測定セル | |||
アプリケーション | 工業用アプリケーション | |||
媒体 | 液体及び気体 | |||
媒体温度 [°C] | -25~80 | |||
最小破壊圧力 [MPa] | 15 | |||
最大許容圧力 [MPa] | 7.5 | |||
圧力タイプ | ゲージ圧, 真空 | |||
MAWP(CRN認証アプリケーション) |
|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 35 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | < 0.3 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 150, (200 (~60 °C) 250 (~40 °C)) |
応答周波数 (DC) [Hz] | < 170 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
---|
スイッチポイント SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
リセットポイント rP |
|
|||
SPとrPの間の最小距離 |
|
|||
ステップ |
|
スイッチポイント SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
リセットポイント rP |
|
|||
SPとrPの間の最小距離 |
|
|||
ステップ |
|
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] | < ± 0.5 |
---|---|
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合) |
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.25 |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.05, (6ヶ月毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | < ± 0.2, (-0~80 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | < ± 0.2, (-0~80 °C) |
応答時間
応答時間 [ms] | < 3 |
---|---|
ディレー時間の設定 dS, dr [s] | 0~50 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチングロジック, スイッチON / OFFディレー, ダンピング, 表示単位 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||||
SIOモード | 有 | ||||||
必要とするマスタポートのタイプ | A, (ピン2が接続されていない場合: B) | ||||||
サポートされるDeviceID |
|
||||||
備考 |
|
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.3 | ||||||
IO-Link分解能圧力 [bar] | 0.01 | ||||||
IO-Link分解能圧力 [MPa] | 0.001 | ||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ |
プロファイル | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3 | ||||||||
IO-Link分解能圧力 [bar] | 0.005 | ||||||||
IO-Link分解能圧力 [MPa] | 0.0005 | ||||||||
IO-Linkプロセスデータ(周期) |
|
||||||||
IO-Link機能(非周期) | アプリケーション固有のタグ |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 260 | ||||
UL規格認証 |
|
||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 243.5 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), セラミック, FKM |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
プロセス接続 | 接圧部 1/4" NPT おすねじ |
リストリクタ素子内蔵 | 無し (後付け可能) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|