- 製品
- センサ
- 圧力センサ / 負圧センサ
- PN / PE型 デジタルディスプレイ付き
- PNU096
ディスプレイ付圧力センサ
PNU096
PN-2,5-RER14-MFRKG/US/ /V
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 | |||
---|---|---|---|---|
測定範囲 |
|
|||
プロセス接続 | 接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2) |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
測定素子 | セラミック製静電容量式測定セル |
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
媒体 | 液体及び気体 |
媒体温度 [°C] | -25~80 |
最小破壊圧力 [MPa] | 5 |
最大許容圧力 [MPa] | 2 |
真空耐性 [MPa] | -0.1 |
圧力タイプ | ゲージ圧 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~30, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 35 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [s] | 0.3 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 2, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP/NPN |
デジタル出力 | 2 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
応答周波数 (DC) [Hz] | < 500 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20, (スケーリング可能 1:5) |
最大負荷 [Ω] | 500 |
電圧出力 [V] | 0~10, (スケーリング可能 1:5) |
最小負荷抵抗 [Ω] | 2000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
|||
---|---|---|---|---|
スイッチポイント SP |
|
|||
リセットポイント rP |
|
|||
アナログスタートポイント |
|
|||
アナログエンドポイント |
|
|||
ステップ |
|
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] | < ± 0.4, (Turn down 1:1) |
---|---|
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合, Turn down 1:1) |
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (Turn down 1:1, BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.1, (Turn down 1:1) |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.05, (Turn down 1:1, 6ヶ月毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | < ± 0.2, (0~80 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | < ± 0.2, (0~80 °C) |
備考 | DNV規格のスイッチポイント精度・リニアリティエラー: < ± 1%: < ± 1% |
応答時間
応答時間 [ms] | < 1.5 |
---|---|
ディレー時間の設定 dS, dr [s] | 0~50 |
プロセスダンピング値dAP [s] | 0~4 |
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] | 0~4 |
アナログ出力の応答時間 [ms] | 3 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, スイッチオン/スイッチオフディレー, ダンピング, 表示単位, アナログ出力(電流/電圧) |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 1 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.3 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保存温度 [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 167 | ||||
UL規格認証 |
|
||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 215.8 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), PBT+PC-GF30, PBT GF20, PC |
媒体接触部の材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), Al2O3 (アルミナ96 %、セラミック), FKM |
最小スイッチング回数 | 1億回 |
締付トルク [Nm] | 25~35, (推奨締付トルク, パッキン潤滑油・シール・許容圧力により変わります。) |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/4 めすねじ (DIN EN ISO 1179-2) |
リストリクタ素子内蔵 | 無し (後付け可能) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | この製品は日本国内での使用を目的としています |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|