- 製品
- センサ
- 圧力センサ / 負圧センサ
- 空圧アプリケーション用 ディスプレイ付き
- PQ3834
空圧アプリケーション用圧力センサ
PQ3834
PQ-010-KHR18-KFPKG/AS/
製品特性
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
測定範囲 |
|
||||
プロセス接続 | 接圧部 G 1/8 めすねじ めすねじ:M5 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 工業用アプリケーション |
使用条件について | 要望によっては他の媒体も可能 |
媒体温度 [°C] | 0~60 |
最小破壊圧力 [MPa] | 3 |
最大許容圧力 [MPa] | 2 |
真空耐性 [MPa] | -0.1 |
圧力タイプ | ゲージ圧, 差圧, 真空 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 18~32, (SELV/PELV規格) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 50 |
絶縁抵抗 [MΩ] | 100, (DC 500 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
過電圧保護 | 有, (< 40 V) |
起動遅延時間 [s] | 0.5 |
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能 | 有 |
入力 / 出力
入力数 / 出力数 | デジタル出力: 1, アナログ出力: 1 |
---|
出力
最大出力数 | 2 |
---|---|
出力信号 | スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能) |
電気仕様 | PNP |
デジタル出力 | 1 |
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | < 100 |
アナログ出力 | 1 |
電流出力 [mA] | 4~20 |
最大負荷 [Ω] | 500 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
スイッチポイント SP |
|
||||
リセットポイント rP |
|
||||
ステップ |
|
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] | < ± 0.5 |
---|---|
繰返し精度 [スパンに対する%] | < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合) |
総合精度 [スパンに対する%] | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS), (BFSL = Best Fit Straight Line (最良適合直線), LS = 限界値設定) |
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] | < ± 0.25 |
長期安定性 [スパンに対する%] | < ± 0.05, (6ヶ月毎) |
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] | 0.2, (0~60 °C) |
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] | 0.2, (0~60 °C) |
応答時間
応答時間 [ms] | < 6 |
---|---|
ディレー時間の設定 dS, dr [s] | 0; 0.002~5 |
アナログ出力の応答時間 [ms] | 6 |
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 | ヒステリシス/ウインド, ノーマルオープン / ノーマルクローズ, アナログ出力, IO-Link, スイッチングロジック, スイッチON / OFFディレー, ダンピング, 表示単位 |
---|
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 FDIS | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
プロセスデータ: アナログ | 1 | ||||
プロセスデータ: バイナリー | 2 | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 2.3 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~70 |
---|---|
保存温度 [°C] | -25~85 |
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
振動耐性 |
|
||||
MTTF [年] | 437 | ||||
圧力機器指令 | 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2に使用可能, 流体グループ1はご相談ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 87 |
---|---|
材質 | PBT, FKM , ポリエステル |
媒体接触部の材質 | 真鍮, FKM , シリチウム (メッキ処理), PBT |
最小スイッチング回数 | 5000万回 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/8 めすねじ めすねじ:M5 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表示単位 | bar, kPa, psi, inHg |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本国内仕様品は日本でSI単位に設定して出荷しています。海外向けであればその旨発注の際にご連絡願います。日本国内で非法定単位の表示付き製品をご使用になる場合は経済産業省への届出または承認が必要です。詳しくはエフェクターまでお問い合わせ下さい。 |
電気接続
接続 | コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|