• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 圧力センサ / 負圧センサ
  4. 空圧アプリケーション用 ディスプレイ付き
  5. PQC819

空圧アプリケーション用圧力センサ

PQC819

PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/

空圧アプリケーション用圧力センサ

PQC819

PQ-0-1BKHR18-MFPKG/AS/

  • 空圧および圧縮空気システム内のシステム圧力を高い信頼性で監視
  • 非常に高い過負荷耐性および負圧耐性
  • 見やすいTFTディスプレイ
  • 赤/緑の表示色の違いにより状態を一目で把握
  • プログラム可能なスイッチング出力とアナログ出力付き
  • ボタン操作またはIO-Linkによる簡単パラメータ設定
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • iolink
製品特性
入力数 / 出力数 デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
測定範囲
-1~0 bar -100~0 kPa
プロセス接続 接圧部 G 1/8 めすねじ (2x)
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション 工業用アプリケーション
媒体 圧縮空気, 窒素 (N2)
使用条件について 要望によっては他の媒体も可能
媒体温度 [°C] 0~60
最小破壊圧力 [MPa] 3
最大許容圧力 [MPa] 1
真空耐性 [MPa] -0.1
圧力タイプ ゲージ圧, 真空
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30
消費電流 [mA] < 30
絶縁抵抗 [MΩ] 100, (DC 500 V)
保護クラス III
逆接続保護
過電圧保護 有, (< 40 V)
起動遅延時間 [s] 0.3
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能
入力 / 出力
入力数 / 出力数 デジタル出力: 1, アナログ出力: 1
出力
最大出力数 2
出力信号 スイッチング信号, アナログ信号, IO-Link, (設定可能)
電気仕様 PNP/NPN, (設定可能)
デジタル出力 1
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] < 170
アナログ出力 1
電流出力 [mA] 4~20, 反転可能, (スケーリング可能)
最大負荷 [Ω] 500
電圧出力 [V] 0~10 / 1~5, 反転可能, (スケーリング可能)
最小負荷抵抗 [Ω] 2000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
測定範囲 / 設定範囲
測定範囲
-1~0 bar -100~0 kPa
スイッチポイント SP
-1~0 bar -100~0 kPa
アナログスタートポイント
-1~-0.2 bar -100~-20 kPa
アナログエンドポイント
-0.8~0 bar -80~0 kPa
ステップ
0.001 bar 0.1 kPa
精度 / 誤差
スイッチング精度 [スパンに対する%] < ± 1, (スパン調整比 1:1)
繰返し精度 [スパンに対する%] < ± 0.1, (温度変化 < 10 K の場合: スパン調整比 1:1)
総合精度 [スパンに対する%] < ± 1, (スパン調整比 1:1, リニアリティ、ヒステリシス、繰り返し精度を含む)
誤差 リニアリティ [スパンに対する%] < ± 1 % (limit value setting to DIN EN IEC 62828-1)
誤差 ヒステリシス [スパンに対する%] < ± 0.25, (スパン調整比 1:1)
長期安定性 [スパンに対する%] < ± 0.1, (スパン調整比 1:1, 1年毎)
温度ドリフト (TEMPCO) ゼロ点誤差 [% / 10 K] 0.2; (Turn down 1:1)
温度ドリフト (TEMPCO) スパン誤差 [% / 10 K] 0.2; (Turn down 1:1)
応答時間
応答時間 [ms] 6
プロセスダンピング値dAP [s] 0~4
アナログ出力のダンピング (dAA) [s] 0~99.99
ソフトウエア / プログラミング
メニュー設定 ディスプレイ回転可能, アナログ出力切替・スケーリング, ティーチ機能, シミュレーション機能, 診断機能
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1.3
SDCI適合規格 IEC 61131-9: 2019-06
プロファイル Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014)
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
プロセスデータ: アナログ 1
プロセスデータ: バイナリー 2
最小プロセスサイクル時間 [ms] 0.6
IO-Link分解能圧力 [bar] 0.0001
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
圧力 16
デバイスのステータス 4
SSC1.1 1
SSC1.2 1
IO-Link機能(非周期) アプリケーション固有のタグ, 内部温度, 媒体温度
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 1726
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~60
保存温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
DIN EN 61326-1
衝撃耐性
DIN EN 60068-2-27 50 (x 9.81 m/s²) (11 ms)
振動耐性
DIN EN 60068-2-6 20 (x 9.81 m/s²) (10~2000 Hz)
MTTF [年] 392
圧力機器指令 健全なエンジニアリングの実践, PED 流体グループ2の安定気体に使用可能
機械的仕様
重量 [g] 53.2
材質 PBT, PC, TPE, NBR , FKM , 真鍮, シリチウム (メッキ処理)
媒体接触部の材質 PBT, FKM , 真鍮, シリチウム (メッキ処理)
最小スイッチング回数 5000万回
プロセス接続 接圧部 G 1/8 めすねじ (2x)
ディスプレイ / パーツ
表示
ディスプレイ 1" 128 x 96 ピクセル
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
表示単位 bar, MPa, mmHg, kgf/cm²
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ
特性図等
Bohrbild